• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ31, adaptateur de conversion de tuyau poly

Pièce de raccordement à double serrure, type WJ31, adaptateur de conversion de tuyau poly
  • Remise sur volume

WJ31 can connect to polyethylene one-type two-layer piping and resin piping (suspended polyethylene piping/Polybutene piping) for use as water pipes. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ31-1313C-S
WJ31-2013C-S
WJ31A-2016C-S
WJ31A-2020C-S
WJ31C-2016C-S
WJ31C-2020C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

14.90 €

Disponible 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion de tuyau multiple-Polyéthylène / Polybutène21.517-20~951313A (15A)PartagéType 1 pour eau du robinet, pour tuyau bi-couche·Type PN15M·Type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

18.14 €

Disponible 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion de tuyau multiplePolyéthylène / Polybutène2717-20~952013A (15A)PartagéType 1 pour eau du robinet, pour tuyau bi-couche·Type PN15M·Type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

19.21 €

Disponible 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion de tuyau multiplePolyéthylène2721.5-20~952016APEX (tuyau en polyéthylène)Type 1 pour eau du robinet, pour tuyau bi-couche·Type PN15M·Type M pour eau du robinet-

27.23 €

Disponible 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion de tuyau multiple-Polyéthylène2727-20~952020APEX (tuyau en polyéthylène)Type 1 pour eau du robinet, pour tuyau bi-couche·Type PN15M·Type M pour eau du robinet-

19.21 €

Disponible 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion de tuyau multiplePolyéthylène / Polybutène2722-20~952016APartagéType 1 pour eau du robinet, pour tuyau bi-coucheType J·type J pour eau du robinet

27.23 €

Disponible 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateur de conversion de tuyau multiple-Polyéthylène / Polybutène2727-20~952020APartagéType 1 pour eau du robinet, pour tuyau bi-coucheType J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique