• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièce de raccordement à double serrure, type WL1, filetage mâle conique coudé, en bronze

Pièce de raccordement à double serrure, type WL1, filetage mâle conique coudé, en bronze
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL1-1313C-S
WL1-2010C-S
WL1-2013C-S
WL1A-2016C-S
WL1A-2020C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

14.07 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

13.84 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène133/4B (20A)-20~9510APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.90 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène173/4B (20A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

18.33 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

25.79 €

Disponible 7 jours Polyéthylène273/4B (20A)-20~9520APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Filetage mâle conique de coude Types de vis de raccord R
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique