Pièce de raccordement à double serrure, type WL3, douille coudée, en laiton

Pièce de raccordement à double serrure, type WL3, douille coudée, en laiton
  • Remise sur volume
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL3-10-S
WL3-13-S
WL3-1310-S
WL3A-16-S
WL3A-20-S
WL3A-1613-S
WL3A-2016-S
WL3C-16-S
WL3C-20-S
WL3C-1613-S
WL3C-2016-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

21.10 €

1 Disponible 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène / Polybutène13-10A-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

21.10 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène / Polybutène17-13A (15A)-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

21.10 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolyéthylène / Polybutène171313A (15A)10APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

26.91 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène21.5-16A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

42.44 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène27-20A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

26.91 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolyéthylène21.51716A13A (15A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

42.44 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolyéthylène2721.520A16APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

26.91 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polybutène22-16A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

42.44 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polybutène27-20A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

26.91 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolybutène221716A13A (15A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

42.44 €

1 9 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolybutène272220A16APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95
Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique