• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement à double serrure, type WL3, douille coudée, en bronze

Pièce de raccordement à double serrure, type WL3, douille coudée, en bronze
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL3-10C-S
WL3-13C-S
WL3A-16C-S
WL3A-20C-S
WL3C-16C-S
WL3C-20C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

16.25 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène13-20~9510APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

18.33 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène17-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

23.01 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.5-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

35.88 €

Disponible 7 jours Polyéthylène27-20~9520APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

23.01 €

Disponible 7 jours Polybutène22-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

35.88 €

Disponible 7 jours Polybutène27-20~9520APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Douilles à coudes Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique