Pièce de raccordement à double serrure, type WLSF5, coude pour robinet d'eau avec rondelle / avec matériau thermo-isolant

Pièce de raccordement à double serrure, type WLSF5, coude pour robinet d'eau avec rondelle / avec matériau thermo-isolant
  • Remise sur volume

Enables single-touch connection of resin pipes. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WLSF5-1313-S

Référence pièce
WLSF5-1313-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

14.90 €

Disponible 7 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude pour robinet d'eau avec rondelle Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WLSF5, coude pour robinet d'eau avec rondelle / avec matériau thermo-isolant, le numéro d'article est le suivant: WLSF5-1313-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WLSF5-1313-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique