• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièce de raccordement à double serrure, type WL33, coude pour robinet d'eau à siège double, en laiton

Pièce de raccordement à double serrure, type WL33, coude pour robinet d'eau à siège double, en laiton
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined via single-touch connection. The "double lock structure" provides firm fixation and the "double sealing structure" eliminates leakage of water.

[Features]
· The neck is long, and thus an extraction socket is not required.
· Tall height supports use with fitting heat insulating material elbow 13 A (WL3H-13) (the heat insulating material needs to be removed only from the seat of the product).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL33-1313-S
WL33A-2020-S
WL33C-2020-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

16.15 €

7 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

28.66 €

Disponible 7 jours Polyéthylène273/4B (20A)-20~9520APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

28.66 €

Disponible 7 jours Polybutène273/4B (20A)-20~9520APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude pour robinet à double siège Types de vis de raccord Rp
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique