Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WL11-1313C-S-1P |
WL11-1313C-S-2P |
WL11A-2016C-S-1P |
WL11C-2016C-S-1P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de tuyau applicable | D.E.1 du tuyau applicable (φ) | Taille nominale de filetage, nom B (nom A) | D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) | Distinction de tube en résine applicable | Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable | Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable | Nombre de raccords installés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.64 € | 1 | 9 jours | Polyéthylène / Polybutène | 17 | [1/2B] 1/2B (15A) | 13A | Partagé | Type PN15M·type M pour eau du robinet | Type J·type J pour eau du robinet | Simple | ||
57.86 € | 1 | 9 jours | Polyéthylène / Polybutène | 17 | [1/2B] 1/2B (15A) | 13A | Partagé | Type PN15M·type M pour eau du robinet | Type J·type J pour eau du robinet | Double | ||
45.78 € | 1 | 9 jours | Polyéthylène | 21.5 | 3/4B (20A) | 16A | PEX (tuyau en polyéthylène) | Type PN15M | - | Simple | ||
45.78 € | 1 | 9 jours | Polybutène | 22 | 3/4B (20A) | 16A | PB (tuyau en polybutène) | - | Type J·type J pour eau du robinet | Simple |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN CC491K équiv. | Fluides utilisables | Eau chaude / froide |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Types de connexion, vis, sens de tuyau | Coude encastrable UB | Types de vis de raccord | Rp |
Pression de service minimum(MPa) | 1.75 | Traitement de surface | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::95 |
Spécifications | Produit homologué JWWA | Utilisation d'antigel | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de tuyau applicable
D.E.1 du tuyau applicable(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal)
Distinction de tube en résine applicable
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable
Nombre de raccords installés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles