• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement à double serrure, type WL31, type 30°, adaptateur de coude

Pièce de raccordement à double serrure, type WL31, type 30°, adaptateur de coude
  • Remise sur volume

Convenient when used for connections to water heater pipes in meter boxes and pipes used in wall mounted water heaters where space is limited or bending is required.

[Features]
· Supports a wide array of different applications, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water as well as antifreeze solutions, so it cannot be used for oils such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL31-1313-S
WL31-2013-S
WL31A-2016-S
WL31C-2016-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

15.27 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

16.43 €

Disponible 7 jours Polyéthylène / Polybutène173/4B (20A)-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

19.26 €

Disponible 7 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

19.26 €

Disponible 7 jours Polybutène223/4B (20A)-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur de coude à 30° Types de vis de raccord G
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique