• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement à double serrure, WL 13 / 16 / 28, adaptateur d'élévation de plancher, en laiton

Pièce de raccordement à double serrure, WL 13 / 16 / 28, adaptateur d'élévation de plancher, en laiton
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is for no leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL13-1310-S
WL13-1313-S
WL16-1310-S
WL16-1313-S
WL28-1310-S
WL28-1313-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Dia. de bride
(φ)

15.09 €

Disponible 7 jours 13Rc-20~9510A58

15.73 €

Disponible 7 jours 17Rc-20~9513A (15A)58

15.09 €

Disponible 7 jours 13Rc-20~9510A50

15.73 €

Disponible 7 jours 17Rc-20~9513A (15A)50

15.09 €

Disponible 7 jours 13Rp-20~9510A58

15.73 €

Disponible 7 jours 17Rp-20~9513A (15A)58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA
Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique