Pièce de raccordement à double serrure, type WL13, adaptateur de rehausse de plancher (long), en laiton

Pièce de raccordement à double serrure, type WL13, adaptateur de rehausse de plancher (long), en laiton
  • Remise sur volume

Resin piping can be conjoined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to prevent leakage of water.

[Features]
· Universal application, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
· *This fitting is designed for cold and hot water and antifreezing solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WL13-1313L-S

Référence pièce
WL13-1313L-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

16.85 €

Disponible 8 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17
Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A) Spécifications Produit homologué JWWA
Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WL13, adaptateur de rehausse de plancher (long), en laiton, le numéro d'article est le suivant: WL13-1313L-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WL13-1313L-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique