• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure, WL 13 / 16, adaptateur d'élévation de plancher, en bronze

Pièce de raccordement à double serrure, WL 13 / 16, adaptateur d'élévation de plancher, en bronze
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is for no leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL13-1310C-S
WL13-1313C-S
WL13A-1316C-S
WL13C-1316C-S
WL16-1310C-S
WL16-1313C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Dia. de bride
(φ)

17.35 €

Disponible 8 jours Polyéthylène / Polybutène13-20~9510APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet58

18.01 €

Disponible 8 jours Polyéthylène / Polybutène17-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet58

22.13 €

Disponible 8 jours Polyéthylène21.5-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-58

22.13 €

Disponible 8 jours Polybutène22-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet58

17.35 €

Disponible 8 jours Polyéthylène / Polybutène13-20~9510APartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet50

18.01 €

Disponible 8 jours Polyéthylène / Polybutène17-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique