Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pièce de raccordement à double serrure, type WL46, coude pour siège au plancher multi-usages

Pièce de raccordement à double serrure, type WL46, coude pour siège au plancher multi-usages
  • Remise sur volume

Also suitable for minimum value (90 mm) of the movable range (90 to 310 mm) of the multi-purpose floor seat, and is therefore convenient for low-lying floors. Resin piping can be connected by single-touch connection. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WL46-1313C-S

Référence pièce
WL46-1313C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

18.70 €

Disponible 8 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude pour plaque universelle Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WL46, coude pour siège au plancher multi-usages, le numéro d'article est le suivant: WL46-1313C-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WL46-1313C-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique