Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pièce de raccordement à double serrure, type WL47, adaptateur pour montage sous plancher, type 45°

Pièce de raccordement à double serrure, type WL47, adaptateur pour montage sous plancher, type 45°
  • Remise sur volume

Convenient for connection to waterproof pan integrated with water faucet and for low-lying floors. Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" ensures a firm fixture and the "double seal structure" dispels any worries about leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WL47-1313-S

Référence pièce
WL47-1313-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

13.84 €

Disponible 8 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur sous plancher Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WL47, adaptateur pour montage sous plancher, type 45°, le numéro d'article est le suivant: WL47-1313-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WL47-1313-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique