Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Adaptateur de joint à double serrure, type WL35, adaptateur pour montage horizontal sous plancher

Adaptateur de joint à double serrure, type WL35, adaptateur pour montage horizontal sous plancher
  • Remise sur volume

Convenient for use in mounting to joists (floor board supports) installed under floorboards. Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WL35-1313-S

Référence pièce
WL35-1313-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

16.06 €

Disponible 8 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur pour montage horizontal sous plancher Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de joint à double serrure, type WL35, adaptateur pour montage horizontal sous plancher, le numéro d'article est le suivant: WL35-1313-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WL35-1313-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique