Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièce de raccordement à double serrure, type WL39, coude de conversion HIVP

Pièce de raccordement à double serrure, type WL39, coude de conversion HIVP
  • Remise sur volume

Can connect HIVP (hard impact-resistant polyvinyl chloride piping) and resin piping (crosslinked polyethylene piping/Polybutene piping) for use as water pipes. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WL39-1313C-S

Référence pièce
WL39-1313C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

20.32 €

Disponible 8 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Coudes de conversion HIVP Matériau de tuyau applicable PVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 18 Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)(φ) 17 Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13 D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WL39, coude de conversion HIVP, le numéro d'article est le suivant: WL39-1313C-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WL39-1313C-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique