Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pièce de raccordement à double serrure, type WL42, coude de conversion pour gaine en cuivre

Pièce de raccordement à double serrure, type WL42, coude de conversion pour gaine en cuivre
  • Remise sur volume

The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is for no leakage of water.

[Features]
• Can be used for connection with copper tubes and resin tubes (cross-linked polyethylene pipes and polybutene pipes).
• Universal application, including water supply, hot water supply, heating, snow melting and reheating.
*This fitting is designed for cold and hot water and antifreeze solutions, so it cannot be used for oil such as kerosene.
• Can be used for cross-linked polyethylene pipes and polybutene pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WL42-1513-S

Référence pièce
WL42-1513-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

14.63 €

Disponible 8 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Coude de conversion de tuyau en cuivre Matériau de tuyau applicable Cuivre / Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 15.88 Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)(φ) 17 Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 1/2 D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type WL42, coude de conversion pour gaine en cuivre, le numéro d'article est le suivant: WL42-1513-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WL42-1513-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique