Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccords en T de pièce de raccordement à double serrure, avec siège, filetage femelle parallèle, type WT6

Raccords en T de pièce de raccordement à double serrure, avec siège, filetage femelle parallèle, type WT6
  • Remise sur volume

Useful for mounting water-hammer prevention devices, water faucets, and intake valves. Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WT6-13C-S
WT6A-161316C-S
WT6C-161316C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

25.09 €

Disponible 8 jours Polyéthylène / Polybutène17-20~9513A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

32.14 €

Disponible 8 jours Polyéthylène21.5-20~9516APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

32.14 €

Disponible 8 jours Polybutène22-20~9516APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexion, vis, raccord à tuyau Filetage femelle parallèle de raccords en T avec rondelle Types de vis de raccord Rp
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A
Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique