Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pièce de raccordement à double serrure, type WX1 / type 13 / type 22, douille en croix

Pièce de raccordement à double serrure, type WX1 / type 13 / type 22, douille en croix
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX1-13-S
WX13A-1613-S
WX13C-1613-S
WX22A-1613-S
WX22C-1613-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) D.E. de tuyau applicable 3 (en cas de diamètres différents dans trois directions) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

26.11 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesDouille de raccord en croix-Polyéthylène / Polybutène17--20~9513A (15A)--PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

30.28 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-Douille de raccord en croixPolyéthylène21.517-20~9516A13A (15A)17 (13A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

30.28 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-Douille de raccord en croixPolybutène2217-20~9516A13A (15A)17 (13A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

31.21 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-Douille de raccord en croixPolyéthylène21.521.5-20~9516A16A17 (13A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

31.21 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-Douille de raccord en croixPolybutène2222-20~9516A16A17 (13A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique