Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièce de raccordement à double serrure, filetage femelle conique en croix, type WX2

Pièce de raccordement à double serrure, filetage femelle conique en croix, type WX2
  • Remise sur volume

Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WX2-2013-S

Référence pièce
WX2-2013-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

23.01 €

Disponible 8 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexion, vis, raccord à tuyau Filetage interne conique de raccord en croix Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 3/4B (20A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, filetage femelle conique en croix, type WX2, le numéro d'article est le suivant: WX2-2013-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WX2-2013-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique