Douille P de pièce de raccordement à double serrure, avec matériau thermo-isolant, type WPJSF3

Douille P de pièce de raccordement à double serrure, avec matériau thermo-isolant, type WPJSF3
  • Remise sur volume

A 5-mm thick heat insulating material is fusion bonded to the double-lock joint P socket. No need to lay insulation — reduces installation time. The insulating material adheres to itself — no need to secure by cable ties, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPJSF3-10-S
WPJSF3-13-S
WPJSF3A-16-S
WPJSF3A-20-S
WPJSF3A-1613-S
WPJSF3A-2013-S
WPJSF3A-2016-S
WPJSF3C-16-S
WPJSF3C-20-S
WPJSF3C-1613-S
WPJSF3C-2013-S
WPJSF3C-2016-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

10.17 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polyéthylène / Polybutène13--20~9510A-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

10.46 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polyéthylène / Polybutène17--20~9513A (15A)-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.26 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polyéthylène21.5--20~9516A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

20.46 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polyéthylène27--20~9520A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.26 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolyéthylène21.517-20~9516A13A (15A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

20.46 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolyéthylène2717-20~9520A13A (15A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

20.46 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolyéthylène2721.5-20~9520A16APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.26 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polybutène22--20~9516A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

20.46 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polybutène27--20~9520A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

14.26 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolybutène2217-20~9516A13A (15A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

20.46 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolybutène2717-20~9520A13A (15A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

20.46 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolybutène2722-20~9520A16APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique