• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPJS3, douille et ensemble de matériaux thermo-isolants

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPJS3, douille et ensemble de matériaux thermo-isolants
  • Remise sur volume

Includes double lock joint P socket and 10 mm heat insulating material as a set.

[Features]
· Plastic double lock joint series.
· Product features superior heat resistance, water resistance, and chemical resistance properties, and is made of special grade PPS that sticks on firmly and withstands shock.
· The cap is equipped with a stainless steel cover around the outside to increase durability.
· Flow rate is ensured using an outer diameter seal.
· Optimal for tip branching configurations like a tees socket.
· Single-touch connection.
· Depth of insertion is the same as for the double lock joint.
· Can be used for supplying cold or hot water.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.
· The inner core and the main body are integrated so the inconvenience of inserting the inner core into a resin pipe can be eliminated.
· Double locking mechanism with locking ring and split ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPJS3-10-S
WPJS3-13-S
WPJS3A-16-S
WPJS3A-20-S
WPJS3A-1613-S
WPJS3A-2013-S
WPJS3A-2016-S
WPJS3C-16-S
WPJS3C-20-S
WPJS3C-1613-S
WPJS3C-2013-S
WPJS3C-2016-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

10.17 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polyéthylène / Polybutène13--20~9510A-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

10.46 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polyéthylène / Polybutène17--20~9513A (15A)-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.26 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polyéthylène21.5--20~9516A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

20.46 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polyéthylène27--20~9520A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.26 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolyéthylène21.517-20~9516A13A (15A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

20.46 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolyéthylène2717-20~9520A13A (15A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

20.46 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolyéthylène2721.5-20~9520A16APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.26 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polybutène22--20~9516A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

20.46 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Douille-Polybutène27--20~9520A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

14.26 €

6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolybutène2217-20~9516A13A (15A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

20.46 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolybutène2717-20~9520A13A (15A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

20.46 €

Disponible 6 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] DouillePolybutène2722-20~9520A16APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique