Pièce de raccordement P à double serrure, type WPLSF3, douille coudée / matériaux thermo-isolants compris

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPLSF3, douille coudée / matériaux thermo-isolants compris
  • Remise sur volume

5 mm thermal insulation material is bonded to the double locked joint P elbow socket. There is no need to set down insulation, reducing installation time. The insulating material is fused to itself, so there is no need for further fixing in place to be performed using cable ties, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPLSF3-10-S
WPLSF3-13-S
WPLSF3A-16-S
WPLSF3A-20-S
WPLSF3A-1613-S
WPLSF3C-16-S
WPLSF3C-20-S
WPLSF3C-1613-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

10.92 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène / Polybutène13--20~9510A-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

11.19 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène / Polybutène17--20~9513A (15A)-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

15.00 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène21.5--20~9516A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

22.54 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène27--20~9520A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

15.00 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolyéthylène21.517-20~9516A13A (15A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

15.00 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polybutène22--20~9516A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

22.54 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polybutène27--20~9520A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

15.00 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolybutène2217-20~9516A13A (15A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique