Pièce de raccordement à double serrure, type P WPLS3, douille à coude / ensemble de matériaux thermo-isolants (WPLS3-10-S)

  • Remise sur volume

Set of the double lock joint P elbow socket and 10 mm thermal insulation material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WPLS3-10-S

Référence pièce
WPLS3-10-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

10.46 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène / Polybutène13--20~9510A-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, type P WPLS3, douille à coude / ensemble de matériaux thermo-isolants, le numéro d'article est le suivant: WPLS3-10-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WPLS3-10-S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WPLS3-13-S
WPLS3A-16-S
WPLS3A-1613-S
WPLS3A-20-S
WPLS3C-16-S
WPLS3C-1613-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

10.72 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène / Polybutène17--20~9513A (15A)-PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.44 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène21.5--20~9516A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.44 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolyéthylène21.517-20~9516A13A (15A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

21.81 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polyéthylène27--20~9520A-PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.44 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Douilles à coudes-Polybutène22--20~9516A-PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

14.44 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Douilles à coudesPolybutène2217-20~9516A13A (15A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique