• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPL52, coude rotatif

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPL52, coude rotatif
  • Remise sur volume

The connection port can be freely rotated 360°, making it convenient to handle in confined spaces while avoiding obstacles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WPL52-13-S

Référence pièce
WPL52-13-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

17.54 €

Disponible 8 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Coudes rotatifs Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A) Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement P à double serrure, type WPL52, coude rotatif, le numéro d'article est le suivant: WPL52-13-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WPL52-13-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique