• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPTSF1, douille à raccord en T avec matériau thermo-isolant

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPTSF1, douille à raccord en T avec matériau thermo-isolant
  • Remise sur volume

[Features]
▪ There is 5 mm of heat insulating material fused into the double lock joint P T-socket.
▪ The time required to set heat insulating material is therefore saved, reducing construction time.
▪ The insulating materials are fused to each other, so there is no need for further fixing using zip ties, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPTSF1-10-S
WPTSF1-13-S
WPTSF1A-16-S
WPTSF1A-20-S
WPTSF1A-161313-S
WPTSF1A-161316-S
WPTSF1A-201313-S
WPTSF1A-201320-S
WPTSF1C-16-S
WPTSF1C-20-S
WPTSF1C-161313-S
WPTSF1C-161316-S
WPTSF1C-201313-S
WPTSF1C-201320-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) D.E. de tuyau applicable 3 (en cas de diamètres différents dans trois directions) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

14.44 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène / Polybutène13--20~9510A--PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.72 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène / Polybutène17--20~9513A (15A)--PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène21.5--20~9516A--PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène27--20~9520A--PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène21.517-20~9516A13A (15A)17 (13A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène21.517-20~9516A13A (15A)21.5 (16A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polybutène22--20~9516A--PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polybutène27--20~9520A--PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2217-20~9516A13A (15A)17 (13A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2217-20~9516A13A (15A)22 (16A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique