Pièce de raccordement à double serrure, type P WPTS1, douille à raccord en T / ensemble de matériaux thermo-isolants

Pièce de raccordement à double serrure, type P WPTS1, douille à raccord en T / ensemble de matériaux thermo-isolants
  • Remise sur volume

[Features]
• Set comprised of the double lock joint P elbow socket and 10 mm thermally insulated material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPTS1-10-S
WPTS1-13-S
WPTS1A-16-S
WPTS1A-20-S
WPTS1A-161010-S
WPTS1A-161016-S
WPTS1A-161310-S
WPTS1A-161313-S
WPTS1A-161316-S
WPTS1A-201313-S
WPTS1A-201320-S
WPTS1C-16-S
WPTS1C-20-S
WPTS1C-161010-S
WPTS1C-161016-S
WPTS1C-161310-S
WPTS1C-161313-S
WPTS1C-161316-S
WPTS1C-201313-S
WPTS1C-201320-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) D.E. de tuyau applicable 3 (en cas de diamètres différents dans trois directions) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

14.44 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène / Polybutène13--20~9510A--PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.72 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène / Polybutène17--20~9513A (15A)--PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène21.5--20~9516A--PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polyéthylène27--20~9520A--PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène21.513-20~9516A10A13 (10A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène21.513-20~9516A10A21.5 (16A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène21.517-20~9516A13A (15A)13 (10A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène21.517-20~9516A13A (15A)17 (13A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène21.517-20~9516A13A (15A)21.5 (16A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolyéthylène2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polybutène22--20~9516A--PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Douilles de raccords en T-Polybutène27--20~9520A--PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2213-20~9516A10A13 (10A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2213-20~9516A10A22 (16A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2217-20~9516A13A (15A)13 (10A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2217-20~9516A13A (15A)17 (13A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

18.97 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2217-20~9516A13A (15A)22 (16A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2717-20~9520A13A (15A)17 (13A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

27.87 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Douilles de raccords en TPolybutène2717-20~9520A13A (15A)27 (20A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique