• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPJ27, adaptateur de conversion HIVP

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPJ27, adaptateur de conversion HIVP
  • Remise sur volume

This series of double-lock joints are made from resin. Excellent hot-water and chemical resistance. Uses special-grade PPS for toughness and shock resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPJ27-1313-S
WPJ27-1613-S
WPJ27-2013-S
WPJ27A-1616-S
WPJ27A-2016-S
WPJ27A-2020-S
WPJ27C-1616-S
WPJ27C-2016-S
WPJ27C-2020-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

10.60 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateurs de conversion HIVP-PVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène / Polybutène18175~351313A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.30 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] Adaptateurs de conversion HIVPPVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène / Polybutène22175~351613A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.30 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] Adaptateurs de conversion HIVPPVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène / Polybutène26175~352013A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

14.30 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateurs de conversion HIVP-PVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène2221.55~351616APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.30 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] Adaptateurs de conversion HIVPPVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène2621.55~352016APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

18.93 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateurs de conversion HIVP-PVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène26275~352020APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

14.30 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateurs de conversion HIVP-PVC rigide résistant à l'impact / Polybutène22225~351616APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

14.30 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord-union droit] Adaptateurs de conversion HIVPPVC rigide résistant à l'impact / Polybutène26225~352016APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

18.93 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union droit] Adaptateurs de conversion HIVP-PVC rigide résistant à l'impact / Polybutène26275~352020APB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface NA Spécifications Produit homologué JWWA
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique