• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPL39, coude de type HIVP

Pièce de raccordement P à double serrure, type WPL39, coude de type HIVP
  • Remise sur volume

[Features]
• Plastic double lock joint series.
• Product has superior heat resistance, water resistance, and chemical resistance properties, and is made of special grade PPS that withstands shock well.
· The cap is equipped with a stainless steel cover around the outside to increase its durability.
• Flow rate secured with outer diameter seal.
• Optimal for tip branching methods like tees sockets.
• Single-touch connection.
• Depth of insertion is the same as for double lock joints.
• Can be used for supplying cold water/hot water.
• Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.
• The in-core and main unit are integrated, and this saves the time and effort required to insert the in-core into the resin pipe.
• Also has a double locking structure with a lock ring and split ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPL39-1313-S
WPL39-1613-S
WPL39-2013-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal)

11.98 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccord-union coudé] Coudes de conversion HIVP-185~3513

15.69 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Coudes de conversion HIVP225~3516

15.69 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Coude à 90°] Coudes de conversion HIVP265~3520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Matériau de tuyau applicable PVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène / Polybutène Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)(φ) 17 Pression de service minimum(MPa) 1
Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) 13A (15A) Spécifications Produit homologué JWWA
Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique