• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure, type P WPT16, raccords en T de conversion HIVP

Pièce de raccordement à double serrure, type P WPT16, raccords en T de conversion HIVP
  • Remise sur volume

A series of double-lock joints made from resin. Superior heat, water, and chemical resistance. Utilizes highly viscous, shock resistant, special-grade PPS.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPT16-131313-S
WPT16-161313-S
WPT16-201313-S
WPT16A-161316-S
WPT16A-201316-S
WPT16C-161316-S
WPT16C-201316-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) D.E. de tuyau applicable 3 (en cas de diamètres différents dans trois directions) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

14.30 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques[Raccords-unions en T] Raccords en T de conversion HIVP-PVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène / Polybutène185~351317 (13A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

25.42 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Raccords en T de conversion HIVPPVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène / Polybutène225~351617 (13A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

25.42 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Raccords en T de conversion HIVPPVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène / Polybutène265~352017 (13A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

25.42 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Raccords en T de conversion HIVPPVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène225~351621.5 (16A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

25.42 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Raccords en T de conversion HIVPPVC rigide résistant à l'impact / Polyéthylène265~352021.5 (16A)PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

25.42 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Raccords en T de conversion HIVPPVC rigide résistant à l'impact / Polybutène225~351622 (16A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

25.42 €

Disponible 8 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-[Raccord en T] Raccords en T de conversion HIVPPVC rigide résistant à l'impact / Polybutène265~352022 (16A)PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Tuyau applicable, D.E.2 (en cas de diamètre différent)(φ) 17 Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface NA
D.E. de tuyau applicable 2 (en cas de diamètre différent) 13A (15A) Spécifications Produit homologué JWWA Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique