• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure, P WPJ20, à filetage mâle parallèle

Pièce de raccordement à double serrure, P WPJ20, à filetage mâle parallèle
  • Remise sur volume

This series of double-lock joints are made from resin. Excels in heat, water, and chemical resistance. Uses highly viscous, shock resistant PPS special grade.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WPJ20-1313-S

Référence pièce
WPJ20-1313-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

8.28 €

Disponible 8 jours -20~95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Filetage mâle parallèle Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord G Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Spécifications Produit homologué JWWA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, P WPJ20, à filetage mâle parallèle, le numéro d'article est le suivant: WPJ20-1313-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WPJ20-1313-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique