• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Section droite de matériau thermo-isolant pour raccord de pièce de raccordement à double serrure

Section droite de matériau thermo-isolant pour raccord de pièce de raccordement à double serrure
  • Remise sur volume

[Features]
· Heat insulation material for double lock joint.
· The heat retention material is 10 mm thick.
▪ Due to its excellent insulation effect, the material can be used for retaining heat and preventing condensation and freezing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ3H-13
WJ3H-16
WJ3H-20
WJ3H-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille compatible Taille compatible (raccord de tube en résine)

2.76 €

Disponible 7 jours 10A / 13A10A

3.05 €

Disponible 7 jours 16A13A

3.61 €

Disponible 7 jours 20A16A

4.25 €

Disponible 7 jours NA20A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériau calorifuge Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique