• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure, adaptée aux matériaux thermo-isolants, raccords en T

Pièce de raccordement à double serrure, adaptée aux matériaux thermo-isolants, raccords en T
  • Remise sur volume

For double-lock joints. 10 mm thick, thermally insulated material. Can be used for heat retention, condensation prevention, and freezing prevention because of its excellent heat insulation effect.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WT1H-13
WT1H-16
WT1H-20
WT1H-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille compatible Taille compatible (raccord de tube en résine)

3.32 €

Disponible 7 jours 10A / 13A10A

3.61 €

Disponible 7 jours 16A13A

4.15 €

Disponible 7 jours 20A16A

5.64 €

Disponible 7 jours NA20A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériau calorifuge Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique