Pièce de raccordement à double serrure, type AF2, sortie d'alimentation pour machine à laver, type à connexion à vis

Pièce de raccordement à double serrure, type AF2, sortie d'alimentation pour machine à laver, type à connexion à vis
  • Remise sur volume

Screw connection type outlet for use with washing machines that can connect to various fittings. Includes emergency water stop function that can immediately stop the flow of water when the water supply hose is disconnected.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AF2-13
AF2-13T
AF2-13TW
AF2-13W
AFK2-13
AFK2-13T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Clapet anti-retour Tuyauterie de plafond Fonction de tampon pour coup de bélier

39.32 €

Disponible 7 jours 0~40DisponibleNon-applicableNA

39.32 €

Disponible 7 jours 0~40DisponibleApplicableNA

43.95 €

Disponible 7 jours 0~40DisponibleApplicableDisponible

43.95 €

Disponible 7 jours 0~40DisponibleNon-applicableDisponible

39.32 €

Disponible 7 jours 0~40Aucun (pour zones froides)Non-applicableNA

39.32 €

Disponible 7 jours 0~40Aucun (pour zones froides)ApplicableNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sortie pour machine à laver Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène Types de vis de raccord R Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Pression de service minimum(MPa) 0.75 Traitement de surface NA Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique