Pièce de raccordement à double serrure, type WGX1, boîtier pour robinet d'eau CAPORI

Pièce de raccordement à double serrure, type WGX1, boîtier pour robinet d'eau CAPORI

Contains a double lock joint made of brass and supports single touch connection between a sheath pipe and resin pipe. Box can be mounted to the front surface, back surface, side surface, or upper surface.

[Features]
• Easily install sheath and resin pipes via single touch connection.
• The connection between the water faucet box and sheath pipe is a single touch connection performed by simply inserting the sheath pipe.
• Furthermore, a double lock joint brass fitting is included internally, so the resin pipe can also be connected via single touch operation.
• Mountable at various locations.
• Cox can be mounted on the front surface, back surface, side surface, or upper surface, and can be mounted at various locations such as prefabricated baths, wood surfaces, lightweight partition walls, concrete walls (buried), flooring, etc.
• Box used with a wall spacing of 40 mm or greater and a mount pitch of 62 mm, with built-in brass fitting

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WGX1-10L22T
WGX1-10LL22T
WGX1-10S22T
WGX1-13L22T
WGX1-13L25T
WGX1-13LL22T
WGX1-13LL25T
WGX1-13S22T
WGX1-13S25T
WGX1-1022T
WGX1-1322T
WGX1-1325T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Épaisseur de finition de paroi
(mm)
Taille du raccord de tuyau à gaine

32.17 €

8 jours 13-20~9510A18~2122

33.82 €

8 jours 13-20~9510A24~2722

30.79 €

8 jours 13-20~9510A9–1222

33.27 €

8 jours 17-20~9513A (15A)18~2122

33.27 €

8 jours 17-20~9513A (15A)18~2125

34.92 €

8 jours 17-20~9513A (15A)24~2722

34.92 €

8 jours 17-20~9513A (15A)24~2725

32.17 €

8 jours 17-20~9513A (15A)9–1222

32.17 €

8 jours 17-20~9513A (15A)9–1225

30.79 €

8 jours 13-20~9510A12–1522

32.17 €

8 jours 17-20~9513A (15A)12–1522

32.17 €

8 jours 17-20~9513A (15A)12–1525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Boîtier à robinet Kapori Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface NA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique