Pièce de raccordement à double serrure en laiton, type A-4, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau

Pièce de raccordement à double serrure en laiton, type A-4, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau
  • Remise sur volume

The single touch connection can be done at brass-made double lock joint fitting internal. Box used with a wall space of 40 mm or greater and a mount pitch of 50 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WA4-10L22T
WA4-10L22ZT
WA4-10LL22T
WA4-10LL22ZT
WA4-10S22T
WA4-13L22T
WA4-13L22ZT
WA4-13L25T
WA4-13L25ZT
WA4-13LL22T
WA4-13LL22ZT
WA4-13LL25T
WA4-13LL25ZT
WA4-13S22T
WA4-13S25T
WA4-1022T
WA4-1022ZT
WA4-1322T
WA4-1322ZT
WA4-1325T
WA4-1325ZT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Épaisseur de finition de paroi
(mm)
Taille du raccord de tuyau à gaine

42.41 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A18~2122

42.41 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A15-22 (pour siège)22

44.72 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A24~2722

44.72 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A22-28 (pour siège)22

40.91 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A9–1222

43.97 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)18~2122

43.97 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)15-22 (pour siège)22

43.97 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)18~2125

43.97 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)15-22 (pour siège)25

46.22 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)24~2722

46.22 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)22-28 (pour siège)22

46.22 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)24~2725

46.22 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)22-28 (pour siège)25

42.41 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)9–1222

42.41 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)9–1225

40.91 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A12–1522

40.91 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A9-15 (pour siège)22

42.41 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)12–1522

42.41 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)9-15 (pour siège)22

42.41 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)12–1525

42.41 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)9-15 (pour siège)25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Boîtier de pièce de raccordement pour robinet d'eau Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface NA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique