• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement à double serrure, type A-4, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau

Pièce de raccordement à double serrure, type A-4, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau
  • Remise sur volume

Bronze double-lock joint fitting is built in for single-touch attachment. Box uses wall space of 40 mm or greater and a mount pitch of 50 mm.

[Features]
· Box uses a wall space of 40 mm or greater and a mount pitch of 50 mm with a built-in copper fitting.
· Can be mounted to unit baths, wood, lightweight partition walls, and concrete walls (embedded).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WA4-10L22
WA4-10L22Z
WA4-10LL22
WA4-10LL22Z
WA4-10S22
WA4-13L22
WA4-13L22Z
WA4-13L25
WA4-13L25Z
WA4-13LL22
WA4-13LL22Z
WA4-13LL25
WA4-13LL25Z
WA4-13S22
WA4-13S25
WA4-1022
WA4-1022Z
WA4-1322
WA4-1322Z
WA4-1325
WA4-1325Z
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Épaisseur de finition de paroi
(mm)
Taille du raccord de tuyau à gaine

46.02 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A18~2122

46.02 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A15-22 (pour siège)22

48.74 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A24~2722

48.74 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A22-28 (pour siège)22

44.25 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A9–1222

47.86 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)18~2122

47.86 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)15-22 (pour siège)22

47.86 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)18~2125

47.86 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)15-22 (pour siège)25

50.51 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)24~2722

50.51 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)22-28 (pour siège)22

50.51 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)24~2725

50.51 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)22-28 (pour siège)25

46.02 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)9–1222

46.02 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)9–1225

44.25 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A12–1522

44.25 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A9-15 (pour siège)22

46.02 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)12–1522

46.02 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)9-15 (pour siège)22

46.02 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)12–1525

46.02 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)9-15 (pour siège)25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Boîtier de pièce de raccordement pour robinet d'eau Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface N/A Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique