• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement à double serrure, type A-4N, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau, en laiton

Pièce de raccordement à double serrure, type A-4N, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau, en laiton
  • Remise sur volume

Single-touch connection by a built-in brass double-lock coupling. The box uses a mounting pitch of 70 mm, with a wall space interval of ≥ 40 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WA4N-10L22T
WA4N-10L22ZT
WA4N-10LL22T
WA4N-10LL22ZT
WA4N-10S22T
WA4N-13L22T
WA4N-13L22ZT
WA4N-13L25T
WA4N-13L25ZT
WA4N-13LL22T
WA4N-13LL22ZT
WA4N-13LL25T
WA4N-13LL25ZT
WA4N-13S22T
WA4N-13S25T
WA4N-1022T
WA4N-1022ZT
WA4N-1322T
WA4N-1322ZT
WA4N-1325T
WA4N-1325ZT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Épaisseur de finition de paroi
(mm)
Taille du raccord de tuyau à gaine

42.41 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A18~2122

42.41 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A15-22 (pour siège)22

44.72 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A24~2722

44.72 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A22-28 (pour siège)22

40.91 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A9–1222

43.97 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)18~2122

43.97 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)15-22 (pour siège)22

43.97 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)18~2125

43.97 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)15-22 (pour siège)25

46.22 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)24~2722

46.22 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)22-28 (pour siège)22

46.22 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)24~2725

46.22 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)22-28 (pour siège)25

42.41 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)9–1222

42.41 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)9–1225

40.91 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A12–1522

40.91 €

Disponible 7 jours 13-20~9510A9-15 (pour siège)22

42.41 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)12–1522

42.41 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)9-15 (pour siège)22

42.41 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)12–1525

42.41 €

Disponible 7 jours 17-20~9513A (15A)9-15 (pour siège)25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Boîtier de pièce de raccordement pour robinet d'eau Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface N/A Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique