• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure en bronze, type A-4N, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau

Pièce de raccordement à double serrure en bronze, type A-4N, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau
  • Remise sur volume

Bronze double lock joint fitting built-in for single-touch attachment. Box used with a wall space of 40 mm or greater and a mount pitch of 70 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WA4N-10L22
WA4N-10L22Z
WA4N-10LL22
WA4N-10LL22Z
WA4N-10S22
WA4N-13L22
WA4N-13L22Z
WA4N-13L25
WA4N-13L25Z
WA4N-13LL22
WA4N-13LL22Z
WA4N-13LL25
WA4N-13LL25Z
WA4N-13S22
WA4N-13S25
WA4N-1022
WA4N-1022Z
WA4N-1322
WA4N-1322Z
WA4N-1325
WA4N-1325Z
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Épaisseur de finition de paroi
(mm)
Taille du raccord de tuyau à gaine

46.02 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A18~2122

46.02 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A15-22 (pour siège)22

48.74 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A24~2722

48.74 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A22-28 (pour siège)22

44.25 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A9–1222

47.86 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)18~2122

47.86 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)15-22 (pour siège)22

47.86 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)18~2125

47.86 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)15-22 (pour siège)25

50.51 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)24~2722

50.51 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)22-28 (pour siège)22

50.51 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)24~2725

50.51 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)22-28 (pour siège)25

46.02 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)9–1222

46.02 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)9–1225

44.25 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A12–1522

44.25 €

Disponible 8 jours 13-20~9510A9-15 (pour siège)22

46.02 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)12–1522

46.02 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)9-15 (pour siège)22

46.02 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)12–1525

46.02 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)9-15 (pour siège)25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Boîtier de pièce de raccordement pour robinet d'eau Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface NA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique