• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure, type A-5, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau

Pièce de raccordement à double serrure, type A-5, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau
  • Remise sur volume

Built-in bronze double lock joint fitting allows single-touch connection.

[Features]
▪ A large box with internal bronze fitting allows use in a wall space of 60 mm or more, with resin pipes of 16A, and sheathed pipes of 28/30.
· Can be mounted in modular baths, wooden/lightweight partition walls, and concrete walls (underground).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WA5A-16L28
WA5A-16L30
WA5A-1628
WA5A-1630
WA5C-16L28
WA5C-16L30
WA5C-1628
WA5C-1630
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Épaisseur de finition de paroi
(mm)
Taille du raccord de tuyau à gaine

59.03 €

Disponible 8 jours Polyéthylène21.5-20~95PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-18-2228

59.03 €

Disponible 8 jours Polyéthylène21.5-20~95PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-18-2230

57.87 €

Disponible 8 jours Polyéthylène21.5-20~95PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-12–1528

57.87 €

Disponible 8 jours Polyéthylène21.5-20~95PEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-12–1530

59.03 €

Disponible 8 jours Polybutène22-20~95PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet18-2228

59.03 €

Disponible 8 jours Polybutène22-20~95PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet18-2230

57.87 €

Disponible 8 jours Polybutène22-20~95PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet12–1528

57.87 €

Disponible 8 jours Polybutène22-20~95PB (tuyau en polybutène)-Type J·type J pour eau du robinet12–1530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Boîtier de pièce de raccordement pour robinet d'eau Types de vis de raccord Rp
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 16A Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique