Pièce de raccordement à double serrure, raccord à enveloppe, coudé, traversant

Pièce de raccordement à double serrure, raccord à enveloppe, coudé, traversant
  • Remise sur volume

Used to run a water pipe from indoors to an outdoor water faucet through a wall. Use in a pair with a through-wall elbow box joint (sold separately).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WJ42-1310-S

Référence pièce
WJ42-1310-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

15.23 €

Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccords pour boîtier à coude de pénétration murale Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 13 Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 10A Distinction de tube en résine applicable Partagé
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, raccord à enveloppe, coudé, traversant, le numéro d'article est le suivant: WJ42-1310-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WJ42-1310-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique