Pièce de raccordement à double serrure, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau, pièce de raccordement amovible

Pièce de raccordement à double serrure, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau, pièce de raccordement amovible
  • Remise sur volume

[Features]
· Connect to a water faucet elbow and use to extend wall plate thickness.
· Pullout dimension is 15 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OS-269

Référence pièce
OS-269
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.38 €

Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces de raccordement amovibles Matériau EN CC491K équiv. Types de vis de raccord Rp
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Traitement de surface NA Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, boîtier de pièce de raccordement de robinet d'eau, pièce de raccordement amovible, le numéro d'article est le suivant: OS-269.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OS-269.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique