Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 18/4/2021 à 1:00 (CEST) 19/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièce de raccordement à double serrure, pièce de raccordement pour robinet d'eau vertical, type T-2N

Pièce de raccordement à double serrure, pièce de raccordement pour robinet d'eau vertical, type T-2N
  • Remise sur volume

For raising above floors. Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS2NB1-1022
WS2NB1-1022T
WS2NB1-1322
WS2NB1-1322T
WS2NB1-1325
WS2NB1-1325T
WS2NB2-1022
WS2NB2-1022T
WS2NB2-1325
WS2NB2-1325T
WS2NB3-1022
WS2NB3-1022T
WS2NB3-1325
WS2NB3-1325T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Spécifications Hauteur de finition du plancher
(mm)
Taille du raccord de tuyau à gaine

26.67 €

Disponible 8 jours [Bronze] EN CC491K équiv.13-20~9510AB-1240–22

24.08 €

Disponible 8 jours [Laiton] EN CW617N équiv.13-20~9510AB-1240–22

27.63 €

Disponible 8 jours [Bronze] EN CC491K équiv.17-20~9513A (15A)B-1240–22

24.90 €

Disponible 8 jours [Laiton] EN CW617N équiv.17-20~9513A (15A)B-1240–22

27.63 €

Disponible 8 jours [Bronze] EN CC491K équiv.17-20~9513A (15A)B-1240–25

24.90 €

Disponible 8 jours [Laiton] EN CW617N équiv.17-20~9513A (15A)B-1240–25

28.17 €

Disponible 8 jours [Bronze] EN CC491K équiv.13-20~9510AB-2170~22022

25.58 €

Disponible 8 jours [Laiton] EN CW617N équiv.13-20~9510AB-2170~22022

29.12 €

Disponible 8 jours [Bronze] EN CC491K équiv.17-20~9513A (15A)B-2170~22025

26.40 €

Disponible 8 jours [Laiton] EN CW617N équiv.17-20~9513A (15A)B-2170~22025

28.92 €

Disponible 8 jours [Bronze] EN CC491K équiv.13-20~9510AB-3220-24022

26.33 €

Disponible 8 jours [Laiton] EN CW617N équiv.13-20~9510AB-3220-24022

29.87 €

Disponible 8 jours [Bronze] EN CC491K équiv.17-20~9513A (15A)B-3220-24025

27.15 €

Disponible 8 jours [Laiton] EN CW617N équiv.17-20~9513A (15A)B-3220-24025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Fluides utilisables Eau chaude / froide Type de connexion Direction vis⇔tuyau
Types de connexion, vis, sens de tuyau Pièces de raccordement de robinets d'eau de type vertical Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène Types de vis de raccord Rc
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A
Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique