• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure, type T-4, pièce de raccordement pour robinet d'eau vertical

Pièce de raccordement à double serrure, type T-4, pièce de raccordement pour robinet d'eau vertical
  • Remise sur volume

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS4-1022
WS4-1322
WS4-1325
WS4F-1022
WS4F-1322
WS4F-1325
WS4H-1022
WS4H-1322
WS4H-1325
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Spécifications Hauteur de finition du plancher
(mm)
Taille du raccord de tuyau à gaine

38.25 €

Disponible 8 jours 13-20~9510AType standard90~14022

40.02 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)Type standard90~14022

40.02 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)Type standard90~14025

37.50 €

Disponible 8 jours 13-20~9510AType F190–22

39.27 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)Type F190–22

39.27 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)Type F190–25

39.75 €

Disponible 8 jours 13-20~9510AType H140~19022

41.52 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)Type H140~19022

41.52 €

Disponible 8 jours 17-20~9513A (15A)Type H140~19025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Pièces de raccordement de robinets d'eau de type vertical Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rc Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface NA Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet
Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique