Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pièce de raccordement à double serrure, support de fixation pour robinet d'eau SK, pour pièces de raccordement de robinets d'eau de type vertical T-1

Pièce de raccordement à double serrure, support de fixation pour robinet d'eau SK, pour pièces de raccordement de robinets d'eau de type vertical T-1

Also compatible with ⌀75 and ⌀100 void sleeves. Can be installed even if center shift in the penetrating hole is 30 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-150
SK-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de réglage admissible

11.10 €

8 jours Épaisseur de paroi 100 – 150

11.10 €

8 jours Épaisseur de paroi 130 – 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Support de fixation Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique