• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure, bouchon de test, compatible avec la pompe d'essai

Pièce de raccordement à double serrure, bouchon de test, compatible avec la pompe d'essai
  • Remise sur volume

Test plug with Rc3/8–1/2 screw specifications, making it optimal for test pump connection. Mounted to resin piping terminals. Air can be removed with valve. Can perform water pressure inspections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP2-1010
TP2-1013
TP2-1020
TP2-1310
TP2-1313
TP2-1320
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) D.E. de tuyau applicable 1 (nominal)

19.45 €

7 jours 133/8B (10A)10A

20.40 €

Disponible 7 jours 173/8B (10A)13A

23.27 €

7 jours 273/8B (10A)20A

19.45 €

Disponible 7 jours 13[1/2B] 1/2B (15A)10A

20.40 €

Disponible 7 jours 17[1/2B] 1/2B (15A)13A

23.27 €

7 jours 27[1/2B] 1/2B (15A)20A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vérificateur de tension Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène Types de vis de raccord Rc
Distinction de tube en résine applicable Partagé Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique