Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccord pour tube en résine, matériaux pour composants de rénovation, type WL15, coude pour robinets d'eau à siège à épaulement

Raccord pour tube en résine, matériaux pour composants de rénovation, type WL15, coude pour robinets d'eau à siège à épaulement
  • Remise sur volume

Embedded in elbow box used for water faucet. Used to connect to plastic pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL15-1313C-S
WL15A-2016C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de tuyau applicable D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Distinction de tube en résine applicable Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable

15.00 €

Disponible 8 jours Polyéthylène / Polybutène17[1/2B] 1/2B (15A)13A (15A)PartagéType PN15M·type M pour eau du robinetType J·type J pour eau du robinet

21.71 €

Disponible 8 jours Polyéthylène21.53/4B (20A)16APEX (tuyau en polyéthylène)Type PN15M-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude de prise d'eau à rondelle Types de vis de raccord Rp
Traitement de surface N/A Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique