Raccord pour tube en résine, matériaux pour composants de rénovation, type WL15, raccords en T pour robinets d'eau à siège à épaulement

Raccord pour tube en résine, matériaux pour composants de rénovation, type WL15, raccords en T pour robinets d'eau à siège à épaulement
  • Remise sur volume

Embedded in tee box used for water faucet. Used to connect to plastic pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WT7-13C-S

Référence pièce
WT7-13C-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

27.37 €

Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CC491K équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Types de connexion, vis, raccord à tuyau Raccords en T pour prises d'eau avec rondelle Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Traitement de surface NA D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A) Distinction de tube en résine applicable Partagé
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour tube en résine, matériaux pour composants de rénovation, type WL15, raccords en T pour robinets d'eau à siège à épaulement, le numéro d'article est le suivant: WT7-13C-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WT7-13C-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique