Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccords de tubes en résine - matériaux de rénovation - robinet d'arrêt coudé pour raccords post-montage

Raccords de tubes en résine - matériaux de rénovation - robinet d'arrêt coudé pour raccords post-montage
  • Remise sur volume

Used for post-installation of water faucets that make use of apertures in walls such as in modular baths etc. As it will not scratch floors and allows for post-installations of water faucets, it is ideal for renovation projects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WL49-1313-S

Référence pièce
WL49-1313-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

16.02 €

Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude pour robinet d'eau Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 17 Types de vis de raccord Rp Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A)
Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A) Distinction de tube en résine applicable Partagé
Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable Type PN15M·type M pour eau du robinet Détails de tuyau en polybutène éventuellement applicable Type J·type J pour eau du robinet Utilisation d'antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccords de tubes en résine - matériaux de rénovation - robinet d'arrêt coudé pour raccords post-montage, le numéro d'article est le suivant: WL49-1313-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WL49-1313-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique