• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement CAPORI 2, type KSJ1, filetage mâle conique

Pièce de raccordement CAPORI 2, type KSJ1, filetage mâle conique
  • Remise sur volume

The addition of an installation-check mechanism and new stepped design provides reliability and a solid connection.

[Features]
· Designed with a split ring that features a larger protrusion for secure assembly to the barb grooves of the main body after tightening the cap nut.
· Pull-out strength and sealing performance have been improved.
· A side hole (check window) can be included in the main body to visually check insertion of the pipe following connection.
· Completion of nut tightening can be confirmed by examining whether the split ring is protruding from the end face of the cap nut.
· Easy to tighten. Tightening torque is reduced from 40 N·m to 25 N·m (*compared with MISUMI's nominal diameter of 13).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSJ1-1307
KSJ1-1310
KSJ1-1313
KSJ1B-1316
KSJ1B-2016
KSJ1B-2020
KSJ1H-2020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Taille nominale de filetage, nom B (nom A) Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable

9.23 €

Disponible 6 jours 10[1/2B] 1/2B (15A)-20~957Type PN15M

9.23 €

Disponible 6 jours 13[1/2B] 1/2B (15A)-20~9510Type PN15M·type M pour eau du robinet

9.67 €

Disponible 6 jours 17[1/2B] 1/2B (15A)-20~9513Type PN15M·type M pour eau du robinet

10.49 €

Disponible 6 jours 21.5[1/2B] 1/2B (15A)-20~9516Type PN10M

19.53 €

6 jours 21.53/4B (20A)-20~9516Type PN10M

22.69 €

Disponible 6 jours 273/4B (20A)-20~9520Type PN10M

22.69 €

Disponible 6 jours 273/4B (20A)-20~9520FHTuyau en polyéthylène réticulé pour chauffages

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Filetage mâle conique Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Types de vis de raccord R Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface N/A
Distinction de tube en résine applicable PEX (tuyau en polyéthylène) Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique