Pièce de raccordement CAPORI 2, type KSJ3, douille, en laiton

Pièce de raccordement CAPORI 2, type KSJ3, douille, en laiton
  • Remise sur volume

The addition of an installation-check mechanism and new stepped design provides reliability and a solid connection.

[Features]
· Designed with a split ring that features a larger protrusion for secure assembly to the barb grooves of the main body after tightening the cap nut.
· Pull-out strength and sealing performance have been improved.
· A side hole (check window) can be included in the main body to visually check insertion of the pipe following connection.
· Completion of nut tightening can be confirmed by examining whether the split ring is protruding from the end face of the cap nut.
· Easy to tighten. Tightening torque is reduced from 40 N·m to 25 N·m (*compared with MISUMI's nominal diameter of 13).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSJ3-10
KSJ3-13
KSJ3B-16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable

12.83 €

Disponible 7 jours 13-20~9510Type PN15M·type M pour eau du robinet

12.83 €

Disponible 7 jours 17-20~9513Type PN15M·type M pour eau du robinet

14.79 €

Disponible 7 jours 21.5-20~9516Type PN10M

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Douille Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Pression de service minimum(MPa) 1.75 Traitement de surface NA Distinction de tube en résine applicable PEX (tuyau en polyéthylène)
Utilisation d'antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique